Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS00W2

BLS 12M-XX-1RD-S4-L

Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa

Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
0... 5 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Znak towarowy
Global
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01