Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-03 | BOS 12M-XT-LS12-S4 | |
|
110,00 EUR
Cena katalogowa
|
108,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Funkcja wejścia | Test (emiter wył) | Test (emiter wył) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Charakterystyka wiązki | kolimowane | kolimowane |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 2.5 mm Wyjście światła | Ø 2.5 mm Wyjście światła |
| Zasięg | 0... 30 m | 0... 30 m |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PVC | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |