Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M12 i różnymi rodzajami światła
Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Funkcja wejścia
Test (emiter wył)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
111,24 EUR
Cena katalogowa
|
111,24 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Funkcja wejścia | Test (emiter wył) | - |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Charakterystyka wiązki | kolimowane | kolimowane |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 2.5 mm Wyjście światła | Ø 2.5 mm Wyjście światła |
| Zasięg | 0... 30 m | 0... 30 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD