Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Seria
5K
Wymiary
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
NPN: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NO-IX10-S49 | BOS R090K-NU-RX10-S49 | |
|
40,47 EUR
Cena katalogowa
|
115,62 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Wymiary | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfejs | NPN: Styk zwierny (NO) | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 20 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | PC PBT | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Znak towarowy | Global | - |
| Charakterystyka wiązki | - | Rozbieżny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD