Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 20 m
Seria
R090K
Wymiary
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
| BOS R090K-NU-RX10-S49 | BOS R090K-NU-RX10-S75 | |
|
115,62 EUR
Cena katalogowa
|
115,62 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Wymiary | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfejs | NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 20 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PC PBT | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD