Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Prostopadłościenne odbiciowe czujniki optyczne z różnymi rodzajami światła, odporne na mycie
Cechy szczególne
Washdown
Seria
23K
Wymiary
23 x 51 x 52.4 mm
Funkcja wejścia
Przełączanie na jasno/ciemno
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
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
| BOS 23K-PU-LH20-S4 | BOS 23K-PU-LH10-S4 | |
|
216,00 EUR
Cena katalogowa
|
216,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seria | 23K | 23K |
| Wymiary | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Funkcja wejścia | Przełączanie na jasno/ciemno | Przełączanie na jasno/ciemno |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Charakterystyka wiązki | kolimowane | kolimowane |
| Wielkość plamki świetlnej | 2.5 x 3.5 mm przy 800 mm | 2.2 x 2.2 mm przy 800 mm |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Zasięg | 5...800 mm | 5...800 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PC ABS | PC ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
Ecolab CE cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD