Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne czujniki rozproszeniowe z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
| BOS 18M-PSV-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PS-RH22-S4 | |
|
130,81 EUR
Cena katalogowa
|
124,63 EUR
Cena katalogowa
|
122,57 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny (NO) |
PNP: Styk zwierny (NO) PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
PNP: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Wielkość plamki świetlnej | 27 x 27 mm przy 300 mm | 27 x 27 mm przy 300 mm | 27 x 27 mm przy 300 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 30...300 mm | 30...300 mm | 30...300 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz | Mosiądz | Mosiądz |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD