Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS01FR

BOS 23K-PA-LH10-S4

Prostopadłościenne odbiciowe czujniki optyczne z różnymi rodzajami światła, odporne na mycie

Cechy szczególne
Washdown
Seria
23K
Wymiary
23 x 51 x 52.4 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Seria
23K
Wymiary
23 x 51 x 52.4 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
kolimowane
Wielkość plamki świetlnej
2.2 x 2.2 mm przy 800 mm
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
5...800 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
12...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?