Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOS01JN

BOS 5K-NU-LX10-S75

Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa

Seria
5K
Wymiary
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
5K
Wymiary
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
Ø 5 mm przy 3 m
Zasięg
0... 30 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
CDRH
EAC
WEEE
Znak towarowy
Global
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01