Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Niedroga i niewielka wersja podstawowa naszych sześciennych czujników rozproszonych
Seria
5K
Wymiary
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
| BOS 5K-PU-LH12-02 | BOS 5K-PU-LH12-00,2-S4 | |
|
129,35 EUR
Cena katalogowa
|
139,65 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Wymiary | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Charakterystyka wiązki | Ognisko typowo przy 260 mm | Ognisko typowo przy 260 mm |
| Wielkość plamki świetlnej | 0.2 x 0.3 mm w ogniskowej | 0.2 x 0.3 mm w ogniskowej |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Zasięg | 20...300 mm | 20...300 mm |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PVC |
| Materiał obudowy | PC PBT | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD