wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BOS02F1
BOS 6K-UI-LK10-02
- Special characteristics
- Washdown
- Seria
- 6K
- Wymiary
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- Funkcja wejścia
-
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk - Interfejs
- PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
- Specjalna cecha optyczna
- Optyka koaksjalna
- Charakterystyka wiązki
- kolimowane
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1 mm w ogniskowej
- Zasięg
- 0... 4 m
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PVC
- Materiał obudowy
- ABS
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02