Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki refleksyjne
Seria
6K
Wymiary
12 x 41.5 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-PR10-S75 | BOS 6K-UI-PR10-S75 | |
|
141,11 EUR
Cena katalogowa
|
123,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Funkcja wejścia |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
| Interfejs | NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | 600 x 600 mm przy 7 m | 500 x 500 mm przy 6 m |
| Zasięg | 0... 6 m | 0.1...6 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD