Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS01NE

BOS 18M-PA-LR20-S4

Cylindryczne odblaskowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła

Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
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
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Charakterystyka wiązki
kolimowane
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej
Ø 10 mm przy 16 m
Zasięg
0... 16 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?