Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kwadratowe fotokomórki odblaskowe z różnymi rodzajami światła
Seria
Q08M
Wymiary
8 x 44 x 8 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
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
| BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-PR20-02 | |
|
97,85 EUR
Cena katalogowa
|
97,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Wymiary | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny (NO) | PNP: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 3.0 mm Wyjście światła | Ø 3.0 mm Wyjście światła |
| Zasięg | 0... 1 m | 0... 1 m |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.20 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD