Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne odblaskowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M12 i różnymi rodzajami światła
Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
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
| BOS 12M-PS-PR10-02 | BOS 12M-PO-PR10-02 | |
|
75,19 EUR
Cena katalogowa
|
75,19 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny (NO) | PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 160 mm przy 3 m | Ø 160 mm przy 3 m |
| Zasięg | 0... 3 m | 0... 3 m |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD