Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne czujniki rozproszenia z gwintem M12 i różnymi rodzajami światła
Seria
12M
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
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
| BOS 12M-PS-RD11-02 | BOS 12M-PO-RD11-02 | |
|
60,77 EUR
Cena katalogowa
|
60,77 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny (NO) | PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, energetyczny | Czujnik świetlny, energetyczny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 8 mm przy 100 mm | Ø 8 mm przy 100 mm |
| Rodzaj światła | Światło czerwone | Światło czerwone |
| Zasięg | 1...100 mm | 1...100 mm |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD