Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS01Z5

BOS 08E-X-KS20-S49

Cylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M8 i różnymi rodzajami światła

Seria
08E
Wymiary
Ø 8 x 40 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
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
08E
Wymiary
Ø 8 x 40 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
0... 2.2 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01