Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sześcienne czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 150 mm
Seria
R020K
Wymiary
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, HGA stały
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
| BOS R020K-PS-RF12-02 | BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF12-00,2-S75 | |
|
108,15 EUR
Cena katalogowa
|
108,15 EUR
Cena katalogowa
|
108,15 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny (NO) | PNP: Styk zwierny (NO) | PNP: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, HGA stały | Czujnik świetlny, HGA stały | Czujnik świetlny, HGA stały |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 4.5 mm przy 40 mm | Ø 4.5 mm przy 40 mm | Ø 4.5 mm przy 40 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 1...60 mm | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PVC | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | ABS | ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Charakterystyka wiązki | - | Ognisko typowo przy 15 mm | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD