Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła do mycia
Cechy szczególne
Washdown
Seria
R01E
Wymiary
20 x 32 x 9 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KE20-02 | BOS R020K-PS-RX11-02 | |
|
100,94 EUR
Cena katalogowa
|
130,81 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seria | R01E | R020K |
| Wymiary | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny (NO) | PNP: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 2.2 m | 0... 2 m |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Charakterystyka wiązki | - | Rozbieżny |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 23 mm przy 500 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD