Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sześcienne czujniki odblaskowe z różnymi rodzajami światła do mycia
Cechy szczególne
Washdown
Seria
R01E
Wymiary
20 x 32 x 9 mm
Interfejs
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
123,60 EUR
Cena katalogowa
|
97,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seria | R01E | Q08M |
| Wymiary | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfejs | PNP: Normalnie zamknięty (NC) | PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 3.0 mm Wyjście światła | Ø 3.0 mm Wyjście światła |
| Zasięg | 1 m | 0... 1 m |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.20 m, PUR |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD