Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
PNP: Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
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
| BOS 18M-PO-RE21-S4 | BOS 18M-PO-RE21-S4S | |
|
75,19 EUR
Cena katalogowa
|
75,19 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs | PNP: Normalnie zamknięty (NC) | PNP: Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 20 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zakres dostawy |
Instrukcja obsługi Nakrętka M18x1 (2x) |
Instrukcja obsługi Nakrętka M18x1 (2x) |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD