Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Funkcja wejścia
Test (emiter wył)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
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
| BOS 18M-XT-IS21-S4 | BOS 18M-X-IS21-S4 | |
|
87,55 EUR
Cena katalogowa
|
83,43 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Funkcja wejścia | Test (emiter wył) | - |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED z podczerwienią | LED z podczerwienią |
| Zasięg | 0... 50 m | 0... 50 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zakres dostawy |
Nakrętka M18x1 (2x) Instrukcja obsługi |
Nakrętka M18x1 (2x) Instrukcja obsługi |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD