Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS025N

BOS 18M-XT-IS26-S4

Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa

Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Funkcja wejścia
Test (emiter wył)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
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
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Funkcja wejścia
Test (emiter wył)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED z podczerwienią
Zasięg
0... 100 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło, pozbawione efektu lustrzanego
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
WEEE
Zakres dostawy
Nakrętka M18x1 (2x)
Instrukcja obsługi
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01