Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS029A

BOS R81K-PA-RH10-02

Sześcienne czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła do montażu otworowego

Seria
R81K
Wymiary
15 x 48.9 x 31 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
R81K
Wymiary
15 x 48.9 x 31 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Triangulacja
Wielkość plamki świetlnej
8 x 8 mm przy 100 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
100 mm
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
PMMA
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Zakres dostawy
Uchwyt mocujący
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04