Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS029Y

BOS R090K-NU-RD11-02

Sześcienne czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 1 m

Seria
R090K
Wymiary
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Interfejs
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
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
R090K
Wymiary
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Interfejs
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
50...150 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
PC PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03