Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 20 m
Seria
R090K
Wymiary
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
| BOS R090K-PU-RX10-02 | BOS R090K-PU-RX10-00,2-S4 | |
|
115,62 EUR
Cena katalogowa
|
125,92 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Wymiary | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 20 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PVC |
| Materiał obudowy | PC PBT | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD