Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BOS02C4

BOS R254K-UUI-RH11-S4

Czujniki optyczne z funkcją monitorowania stanu

Cechy szczególne
Washdown Plus
Washdown
Seria
R254K
Wymiary
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown Plus
Washdown
Seria
R254K
Wymiary
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
16 x 16 mm przy 500 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
30...500 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PA 12 PA PACM 12
Materiał powierzchni aktywnej
PA PACM 12
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring
Zakres dostawy
Wskazówka montażowa
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?