Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS02E4

BOS 6K-UU-PT10-S49

Sześcienne retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 13m

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
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
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny, Transparent detection
Specjalna cecha optyczna
Detekcja obiektów transparentnych
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
40 x 40 mm przy 1 m
Zasięg
0... 2 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02