Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS02E5

BOS 6K-XI-RS10-S75

Sześcienne przelotowe czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 18 m

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Test input
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
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
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Test input
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
1 x 1 m at 13 m
Zasięg
0... 13 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01