Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Sześcienne czujniki rozproszone z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 1.5 m

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
0.7 x 0.7 mm przy 250 mm
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
1...250 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?