Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sześcienne retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 13m
Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
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
| BOS 6K-UI-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-02 | |
|
195,70 EUR
Cena katalogowa
|
195,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Funkcja wejścia |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
Blokada klawiszy wł./wył. ta sama funkcja co przycisk |
| Interfejs |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny, Autocollimation | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny, Autocollimation |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Wielkość plamki świetlnej | 4 x 2 mm przy 2 m | 4 x 2 mm przy 2 m |
| Zasięg | 0... 4 m | 0... 4 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Przewód, 2 m, PVC |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Cechy szczególne | - | Washdown |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD