Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Miniaturowy czujnik fotoelektryczny do użytku w ograniczonych przestrzeniach
Seria
R030K
Wymiary
14 x 4.2 x 20.5 mm
Interfejs
NPN: Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
| BOS R030K-NO-RF10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NS-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
75,00 EUR
Cena katalogowa
|
75,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Wymiary | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Interfejs | NPN: Normalnie zamknięty (NC) | NPN: Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Charakterystyka wiązki | Ognisko typowo przy 15 mm | Ognisko typowo przy 15 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Zasięg | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU |
| Materiał obudowy | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD