Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Miniaturowy czujnik przelotowy do użytku w ograniczonych przestrzeniach
Seria
R030K
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Through-beam sensor (pair)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
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
| BOS R030K-PO-RX10-02 | BOS R030K-PS-RX10-02 | |
|
82,00 EUR
Cena katalogowa
|
82,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Interfejs | PNP Normalnie zamknięty (NC) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Zasięg | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD