Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS02HY

BOS R030K-PS-RX20-02

Miniaturowy czujnik przelotowy do użytku w ograniczonych przestrzeniach

Seria
R030K
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Through-beam sensor (pair)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
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
R030K
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Through-beam sensor (pair)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
215 x 215 mm
Zasięg
0...1000 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
PBT & ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528