Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS02J3

BOS R030K-NS-RX20-VC-00,2-S75

Miniaturowy czujnik przelotowy do użytku w ograniczonych przestrzeniach

Seria
R030K
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Through-beam sensor (pair)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
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
R030K
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Through-beam sensor (pair)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
215 x 215 mm
Zasięg
0 mm...1 m
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU
Materiał obudowy
PBT & ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528