Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Prostopadłościenne odbiciowe czujniki optyczne Entry Line o doskonałym stosunku ceny do jakości
Seria
R072K
Wymiary
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
| BOS R072K-PU-RH10-S49 | BOS R072K-PU-RH10-S75 | |
|
55,00 EUR
Cena katalogowa
|
55,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 42.5 x 22.7 mm | 12 x 42.5 x 22.7 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 9 mm przy 60 mm | Ø 9 mm przy 60 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0...350 mm | 0...350 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD