Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOW0019

BOW A-0408-NS-C-S49

Okna optyczne z dynamicznym wyjściem dla spadających obiektów

Seria
A
Wymiary
18 x 90 x 140 mm
Aktywne okno (PL× AL)
40 × 80 mm
Interfejs
NPN dynamicznie Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Okno optyczne
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
A
Wymiary
18 x 90 x 140 mm
Aktywne okno (PL× AL)
40 × 80 mm
Interfejs
NPN dynamicznie Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Okno optyczne
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, czarny
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11