Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BPI007Y

BPI T00N-K-00-KPXL0-150

Koncentratory pasywne

Przyłącze (COM 1)
Zaciski śrubowe/wtykowe
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Maks. prąd sumaryczny
8 A
Stopień ochrony
IP67

Inne warianty tego produktu

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przyłącze (COM 1)
Zaciski śrubowe/wtykowe
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Maks. prąd sumaryczny
8 A
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08