Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Porty we/wy
PIN 1: +24V
PIN 2: styk rozwierny
PIN 3: 0V
PIN 4: styk zwierny
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 2: styk rozwierny
PIN 3: 0V
PIN 4: styk zwierny
PIN 5: PE
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
4x M12x1-Żeński, 5-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
8x żółta dioda LED
Typ sygnału
NPN
Przyłącze (COM 1)
M23x1-Męski, 19-stykowe
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5N-2K-B0-SM6LT | BPI 4M4A50-2K-B0-SM6LT | |
|
81,13 EUR
Cena katalogowa
|
77,73 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Gniazda przyłączeniowe | 4x M12x1-Żeński, 5-stykowe | 4x M12x1-Żeński, 5-stykowe |
|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | - |
| Wskaźnik funkcji przełączania | 8x żółta dioda LED | brak diody LED |
| Typ sygnału | NPN | - |
| Przyłącze (COM 1) | M23x1-Męski, 19-stykowe | M23x1-Męski, 19-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Maks. prąd wyjściowy | 4 A | 4 A |
| Maks. prąd sumaryczny | 8 A | 8 A |
| Temperatura otoczenia | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD