Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Porty we/wy
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: styk zwierny
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: styk zwierny
PIN 5: PE
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 4-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
8x żółta dioda LED
Typ sygnału
PNP
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD