Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Porty we/wy
PIN 1: +24V
PIN 2: styk rozwierny
PIN 3: 0V
PIN 4: styk zwierny
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 2: styk rozwierny
PIN 3: 0V
PIN 4: styk zwierny
PIN 5: PE
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
16 x żółta dioda LED
Typ sygnału
PNP
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD