Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Porty we/wy
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: sygnał
PIN 1: +24V
PIN 3: 0V
PIN 4: sygnał
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
4x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wskaźnik funkcji przełączania
brak diody LED
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Napięcie robocze Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Maks. prąd wyjściowy
3 A
Inne warianty tego produktu
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD