Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BSI000M

BSI Q41K0-XA-MXS015-S92

Wersja kompaktowa kwadratowa z jedną lub dwiema osiami pomiarowymi

Zasada pomiaru
MEMS
Osie pomiarowe
1
Zakres pomiarowy
-15...15°
Napięcie robocze Ub
12...30 VDC
Interfejs
Analogowe, napięcie: 0…10 V
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada pomiaru
MEMS
Osie pomiarowe
1
Zakres pomiarowy
-15...15°
Napięcie robocze Ub
12...30 VDC
Interfejs
Analogowe, napięcie: 0…10 V
Rozdzielczość
≤ 0.09 °
Dokładność
±1.0°
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Stopień ochrony
IP67
IP69
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Tekst dodatkowy
Możliwe centrowanie na 360° w pozycji pionowej
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?