Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: n.c.
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: GND
PIN 6: pierścień centr.
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: Shield
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: GND
PIN 6: pierścień centr.
PIN 7: 4..20 mA
PIN 8: Shield
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja sześcienna z jedną lub dwiema osiami pomiarowymi
Zasada pomiaru
MEMS
Osie pomiarowe
1
Zakres pomiarowy
-30...30°
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Interfejs
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD