Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza
Zakres pomiarowy
0...400 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
1200 bar
Ciśnienie rozrywające
1500 bar
Napięcie robocze Ub
14...30 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
168,93 EUR
Cena katalogowa
|
168,08 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 1200 bar | 650 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 1500 bar | 1000 bar |
| Napięcie robocze Ub | 14...30 VDC | 14...30 VDC |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0…10 V | Analogowy, napięcie 0…10 V |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4571) | Stal nierdzewna (1.4571) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | bez, zgrzewane | FKM |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Temperatura czynnika | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD