Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza
Zakres pomiarowy
0...600 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
1200 bar
Ciśnienie rozrywające
1800 bar
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSP B600-DV004-D06S1A-S4 | BSP B600-DV011-D06S1A-S4 | |
|
173,69 EUR
Cena katalogowa
|
190,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 0...600 bar | 0...600 bar |
|---|---|---|
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 1200 bar | 1000 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 1800 bar | 1570 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4571) | Stal nierdzewna (1.4571) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | bez, zgrzewane | FKM |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Temperatura czynnika | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD