Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej
Seria
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M1300-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Seria | Seria profilowa | - |
|---|---|---|
| Szczegóły instalacji | Klamry mocujące | - |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | Aluminium, Anodowane |
| Maks. ilość magnesów | 1 | - |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe | - |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0…10 V Analogowy, napięcie 10…0 V | - |
| Zakres pomiarowy | 1300 mm | - |
| Maks. częstotliwość próbkowania | 500 Hz | - |
| Rozdzielczość | ≤ 0.4 % | - |
| Maks. nieliniowość | ±0.04 % FS | - |
| Powtarzalność | ≤ ± 0.2 mV | - |
| Napięcie robocze Ub | 20...28 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Interfejs | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Długość pomiarowa | - | 25...4000 mm |
| Odchylenie liniowe | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Konstrukcja mechaniczna | - | Profil okrągły, Ø30 mm |
| Stopień ochrony | - | IP67 z łącznikiem wtykowym |
| Dopuszczenie / Zgodność | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD