Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Niedostępne w sklepie internetowym

BTL00EZ

BTL6-P111-M1500-A1-S115

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej

Seria
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
4
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
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
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
4
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Interfejs
Start/Stop;Start/Stop ujemny
Zakres pomiarowy
1500 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
500 Hz
Rozdzielczość
≤ 10 µm
Maks. nieliniowość
±0.04 % FS
Powtarzalność
≤ 10 µm
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Temperatura otoczenia
0...70 °C