Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie profilowej
Seria
Seria profilowa
Szczegóły instalacji
Klamry mocujące
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BTL6-E500-M0300-PF-S115 | BTL PF1400-0300-C15AE0A0-000S15 | |
|
-
Cena katalogowa
|
412,33 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | Seria profilowa | Seria profilowa |
|---|---|---|
| Szczegóły instalacji | Klamry mocujące | Klamry mocujące |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane | Aluminium, Anodowane |
| Maks. ilość magnesów | 1 | 1 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4…20 mA | Analogowy, natężenie 4…20 mA |
| Zakres pomiarowy | 300 mm | 300 mm |
| Maks. częstotliwość próbkowania | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Rozdzielczość | ≤ 700 nA | min. 4 µm |
| Maks. nieliniowość | ±200 µm | ±60 µm |
| Powtarzalność | ± 0.002 % FS | ≤ ± 10 µm |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD