Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL126H

BTL5-H114-M0590-HC-SA347-KA02,1-ZA0Y

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia do pomiaru poziomu

Seria
Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
4
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, ZA0Y, 4-stykowe, 2.10 m, PUR
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
Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów
4
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, ZA0Y, 4-stykowe, 2.10 m, PUR
Interfejs
CANopen DS301
Zakres pomiarowy
590 mm
Rozdzielczość
≤ 5 µm
Maks. nieliniowość
±30 µm
Powtarzalność
± 2 LSB
Napięcie robocze Ub
20...28 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C